• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Optimierung von Scheitholztrocknung mit ifm moneo software

Weitere Industrien
Holzindustrie
Überwachung und Wartung
Produktqualität Fernüberwachung
Videobericht

Die Biogasanlage Kögelhof produziert viel Wärme, die unter anderem zum Trocknen von Scheitholz verwendet wird. Die Trocknungsboxen können 300 m³ Brennholz enthalten, das nass angeliefert und mit Warmluft getrocknet wird. 70 Grad heißes Wasser aus der Biogasanlage wird zum Wärmetauscher geleitet, wo kalte Frischluft auf 60 Grad erwärmt wird und dann durch unterirdische Kanäle in die Box strömt. Die warme Luft wird genutzt, um dem Brennholz das Wasser zu entziehen. Es werden fast 40 Tonnen Wasser entzogen.

Während des Trocknungsprozesses von Brennholz werden an mehreren Stellen Sensoren eingesetzt. So werden beispielsweise Temperatur und Luftfeuchtigkeit an verschiedenen Stellen gemessen, um den Trocknungsprozess zu optimieren. Dank der ifm-Software moneo können alle Sensoren überwacht werden, was zu kürzeren Trocknungszeiten und damit zu einer höheren Effizienz führt.

Über den Kögelhof

2004 wurde die Biogasanlage auf dem Kögelhof gebaut. 4 Jahre lang führte die Familie Müller die Milchviehhaltung noch weiter, um dann 2008 ganz auf Biogas umzusteigen.

Über den Kögelhof

2004 wurde die Biogasanlage auf dem Kögelhof gebaut. 4 Jahre lang führte die Familie Müller die Milchviehhaltung noch weiter, um dann 2008 ganz auf Biogas umzusteigen.