• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

FrieslandCampina – Digitalisierte CIP-Anlage

Lebensmittel & Agrarindustrie
Milchverarbeitung Getränke
Industrielle Kommunikation
IO-Link
Videobericht

Maximale Transparenz im Reinigungsprozess

Wie FrieslandCampina mit IO-Link die Performance seiner CIP-Anlage sichert

In der Lebensmittelindustrie sind hohe Hygienestandards gelebter Alltag. Gleichzeitig gilt es, die Reinigungsphasen zwischen den Produktionsprozessen möglichst zu minimieren, um die Produktivität der Anlagen hochzuhalten. Entsprechend effizient müssen die obligatorischen Reinigungsprozesse ablaufen.

Für FrieslandCampina, eine der weltweit größten Molkereigenossenschaften, war die Modernisierung einer CIP-Anlage (Cleaning in Place) am belgischen Standort Aalter daher auch ein wirtschaftliches und strategisches Projekt: Die Wartung der CIP-Anlage sollte vereinfacht werden, um Stillstände zu minimieren. Gleichzeitig sollte der CIP-Prozess transparenter gestaltet werden, um die Qualität der Reinigung und der Molkerei-Produkte gleichermaßen zu sichern.

Über FrieslandCampina

FrieslandCampina ist ein international tätiges genossenschaftliches Molkereiunternehmen. Über 14.000 Milchviehhalterinnen und Milchviehalter in den Niederlanden, Belgien und Deutschland liefern als Genossenschaftsmitglieder die Milch aus denen an 32 Standorten weltweit zahlreiche Molkereiprodukte erzeugt werden. 

Über FrieslandCampina

FrieslandCampina ist ein international tätiges genossenschaftliches Molkereiunternehmen. Über 14.000 Milchviehhalterinnen und Milchviehalter in den Niederlanden, Belgien und Deutschland liefern als Genossenschaftsmitglieder die Milch aus denen an 32 Standorten weltweit zahlreiche Molkereiprodukte erzeugt werden. 

Diese Themen könnten Sie auch interessieren: