Vorteil IO-Link: weil weniger mehr ist
Analog verdrahten, oder doch auf IO-Link setzen? Wer sich einmal mit der Technologie auseinandergesetzt hat, wird merken, dass der Wechsel auf den modernen Standard ganz einfach ist – und viele Vorteile mit sich bringt. Welche das sind, das erfahren Sie in der aktuellen Folge von Impulse – the ifm show.
Themen dieser Ausgabe
- Überblick: Was ist IO-Link und was unterscheidet es von der analogen Verdrahtung? Eine kurze und anschauliche Antwort. (00:00 – 01:59)
- Interview: Joachim Uffelmann, Chairman of the IO-Link Steering Committee, über die Vorteile und die Zukunftssicherheit von IO-Link. (02:00 – 08:28)
- Applikation: Die Firma Bauermeister stellt vollautomatisierte Kaffeemühlen her. Durch den Einsatz von IO-Link wurde der Verdrahtungsaufwand deutlich reduziert und Fehlverdrahtung ausgeschlossen. (08:29 – 10:48)
- Einblick: Christoph Schneider zeigt an einem Beispiel aus der Produktion von ifm, wie mittels Retrofit aus Sensordaten ganz einfach Informationen für Condition Monitoring generiert werden. (10:49 – 19:40)
Moderator
Gäste
Joachim R. Uffelmann ist Vice President Technisches Management bei ifm und verantwortet eine Produktgruppe für dezentrale Signalverarbeitung, ‑veredelung und industrielle Spannungsversorgung.
Er gestaltet die technische Ausrichtung zentraler Automatisierungslösungen, begleitet Produktentwicklungen von der Konzeptphase bis zur Markteinführung und treibt innovative Technologien in der industriellen Kommunikation voran. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf IO‑Link, dessen internationale Weiterentwicklung er maßgeblich mitprägt.
Als Leiter des IO-Link Steering Committee und Committee-Leiter C für IO-Link innerhalb der PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation) sowie als Chairman der CANopen SIG IO-Link engagiert er sich intensiv in der Standardisierungsarbeit. Darüber hinaus ist er Mitglied der Working Group „Communication Technologies for Industry 4.0“ der PNO und in den ZVEI-Fachverbänden „Electronic Components and Systems“ sowie „PCB and Electronic Systems“ aktiv. Sein Fachwissen gibt Joachim R. Uffelmann über Publikationen, Schulungen und Lehrmaterialien weiter.
Christoph Schneider ist Vice President Product Management bei der ifm solutions gmbh und verantwortet das Produktmanagement für Applikationen am Standort Siegen. Seit seinem Einstieg in die ifm‑Gruppe im Jahr 1992 hat er zahlreiche Rollen im Produktmanagement, in der technischen Beratung und im Bereich digitaler Industrie‑4.0‑Lösungen übernommen.
Seit über 30 Jahren arbeitet er als erfahrener Experte für IIoT‑Anwendungen, Condition Monitoring, TPM, Software‑ und Applikationsstrategien sowie die Digitalisierung industrieller Produktionsprozesse.
Seit 2016 prägt er maßgeblich die Ausrichtung und Weiterentwicklung des Software‑ und Lösungsportfolios von ifm und tritt regelmäßig als fachlicher Vertreter des Unternehmens in Industrie‑Kooperationen und Digitalisierungsprojekten auf.