You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen
  4. Flexibles LED-Band zum Beleuchten und Signalisieren

Flexibles LED-Band zum Beleuchten und Signalisieren

  • LEDs in RGB und Weiß direkt über digitale Eingänge ansteuerbar
  • Extrem robuste, vollvergossene Ausführung mit Schutzart IP 68
  • Gebogene oder gerade Montage
  • Hohe Lichtausbeute durch leistungsstarke LEDs
  • Verschiedene Längenvarianten verfügbar

Beleuchtung und Signalisierung in Einem

LED-Bänder dienen nicht nur als Maschinenleuchte, sie können auch den Zustand von Maschinen über unterschiedliche Lichtfarben anzeigen. Die LED-Bänder sind in verschiedenen Längen erhältlich und flexibel einsetzbar. Mit optionalen Aluminiumprofilen lassen sie sich schnell und sicher befestigen und leuchten so selbst entlegenste Ecken ohne Schattenbildung aus. Die robuste Bauart mit Schutzart IP 68 ermöglicht weitreichende Einsatzgebiete.

Ausreichend Farbe

Die LED-Bänder bestehen aus leistungsstarken LEDs in den Farben RGB und Weiß. Die Ansteuerung erfolgt über vier digitale Eingänge, mit deren Hilfe sich die Farben Rot, Gelb, Grün, Blau, Cyan, Lila sowie reinweißes Licht erzeugen lassen. Mit PWM-Ansteuerung sind sogar beliebige Farbnuancen darstellbar.

Produktvorteile: Warum LED-Leuchtbänder von ifm?

Einfache Ansteuerungen Hoher IP-Schutz Flexibel und starr Energieeffizient
Digitale Eingänge ermöglichen eine einfache Unterhaltung der Farben IP68 ermöglicht die Montage auch unter harten Umgebungsbedingungen Biegsame Leuchtbänder leuchten auch an schwierigen Stellen. Montagestreifen erleichtern die Montage Hohe Lichtausbeute, mit energiesparender LED-Technik