You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Präziser Drucksensor, auch mit zusätzlicher Temperaturüberwachung

Präziser Drucksensor, auch mit zusätzlicher Temperaturüberwachung

Kontinuierliche Prozesswertübertragung und erweiterte Diagnosefunktionen im SW19-Gehäuse

  • Zwei Lösungen: Kontinuierliche Prozesswertübertragung über IO-Link und 2 Schaltausgänge
  • Umfangreiche Einstellmöglichkeiten und erweiterte Diagnosefunktionen über IO-Link
  • Kompakte Bauform (SW19) mit Prozessanschluss G 1/4
  • Schaltpunktgenauigkeit < ± 0,5 %, Wiederholgenauigkeit < ± 0,05 %
  • Kostengünstig und robust durch verschweißtes Edelstahlgehäuse
  • Integrierte Temperaturmessung erspart zusätzliche Messstelle (nur PV80xx)

Miniaturisierung für industrielle Anwendungen
Der Drucksensor PV hat eine direkt mit dem Prozessanschluss verschweißte Dünnfilmmesszelle. Diese Technologie bietet eine hohe Genauigkeit in einem sehr kompakten Gehäuse mit nur 19 mm Schlüsselweite zu einem optimalen Preis-/Leistungsverhätnis.

Einsatzbereiche
Durch den dichtungslosen Aufbau des Prozessanschlusses können die Sensoren neben Hydraulikapplikationen auch in inerten Gasen eingesetzt werden. Vorteilhaft ist im industriellen Bereich die laserbeschriftete Gehäusehülse. Damit bleibt der Sensor auch unter widrigen Umgebungsbedingungen dauerhaft identifizierbar. Dank IO-Link übermittelt der Drucksensor kontinuierlich Prozesswerte wie Systemdruck und – in den Bauformen PV80XX – Systemtemperatur. Auch Druckspitzen werden gezählt und als Daten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind die per IO-Link digital übermittelten Messergebnisse genauer, da keine Wandlungsverluste durch D/A-Wandler oder externe Einflüsse entstehen.

Zubehör