1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Luftfeuchtesensor: So halten Sie Ihre Prozesse im Wohlfühlklima

Luftfeuchtesensor: So halten Sie Ihre Prozesse im Wohlfühlklima

  • Einfache Überwachung von Temperatur und Luftfeuchte zum Schutz von Elektriken, Schaltschränken oder Produktionsprozessen
  • Plug & Play dank Schraub- oder Hutschienenmontage und M12-Anschluss
  • Ausgabe der Daten per Analogsignal oder per IO-Link

Das Leistungs-Plus dank IO-Link

  • Einfacher Sensortausch dank automatischer Parametrierung bei Anschluss an IO-Link-Master

Temperatur und Luftfeuchte permanent im Blick
Der Luftfeuchtesensor schafft Transparenz und Sicherheit für Elektroinstallationen und sensible Produktionsprozesse. Vorrichtungen für die Wand- oder Hutschienenmontage sowie der Standard-M12-Anschluss garantieren eine schnelle und fehlerfreie Installation. Anschließend übermittelt der Sensor Temperatur und relative Luftfeuchte je nach Ausführung analog oder digital per IO-Link an die Steuerung. So lassen sich Schaltschränke oder Prüfstände sowie im bestimmtem Maße der Witterung ausgesetzte Elektroinstallationen wie Getränkeautomaten, Radarmessstellen oder Ticketautomaten vor feuchtigkeitsbedingten Fehlfunktionen oder Kurzschlüssen schützen. Auch die Qualität temperatur- oder feuchtigkeitssensibler Produktionsprozesse lässt sich durch die permanente Überwachung des Raumklimas durch den Luftfeuchtesensor zuverlässig sichern.

Applikationsbeispiele

Sicherheit für Schaltschränke und Server

Elektrizität und Feuchtigkeit müssen strikt voneinander getrennt werden – das gilt auch für Schaltschränke in automatisierten Produktionsanlagen. Doch gerade in Prozessen mit hohem Hygieneanspruch, etwa in der Lebensmittelindustrie, kann im Zuge der häufigen Reinigungsprozesse Feuchtigkeit über PG-Verschraubungen, Luftschlitze, defekte Dichtungen oder nicht komplett geschlossene Türen in den Schaltschrank eindringen. Bleibt die Feuchtigkeit im Inneren unentdeckt und trocknet nicht schnell genug ab, kann dies zu Korrosion führen.

Zubehör