Die Sensoren überzeugen mit zuverlässiger Funktion in großem Temperaturbereich und sind dank hoher Schutzart für jedes Anwendungsszenario geeignet.
Robuste Ganzmetallsensoren
Ganzmetallsensoren werden überall dort eingesetzt wo die Anwendung besondere Anforderungen an die mechanische Ausführung stellt. So beanspruchen in der Lebensmittelindustrie neben schnellen Temperaturwechseln auch aggressive Medien beim täglichen Reinigen den Gehäusewerkstoff. Das gleiche gilt für Applikationen in Werkzeugmaschinen oder Anlagen, wo Kühl- und Schmiermittel dauerhaft einwirken. Im Stahlbau oder in der Automobilindustrie dagegen strapazieren Schweißspritzer sowohl die aktive Fläche als auch die Gewindehülse. Hier bietet die Ganzmetallausführung mit der Antihaftbeschichtung und die robuste aktive Fläche die ideale Lösung um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Optimalen Schutz bietet darüber hinaus die robuste Edelstahlausführung vor abrasiven Teilen in der spanenden Bearbeitung. Die kompakten Bauformen erlauben außerdem den Einsatz auch bei engsten Platzverhältnissen.
Mehrwert dank IO-Link
Das Smart-Sensor-Profil der Ganzmetallsensoren mit IO-Link umfasst eine Reihe von Einstellmöglichkeiten: Schaltpunkte sowie Ausgangsfunktionen können individuell auf unterschiedliche Applikationen parametriert werden, wodurch sie die Lagerhaltungskosten reduzieren lassen. Zudem ist der Abstand zum Objekt per IO-Link permanent abrufbar. Eine Veränderung der mechanischen Abstände lässt sich damit direkt erkennen und eine vorbeugende Nachjustage vornehmen. Ungeplante Stillstandszeiten werden so reduziert.