You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Multicolour-Touch-Sensoren mit IO‑Link

Multicolour-Touch-Sensoren mit IO‑Link

Flexibel an die Applikation anpassen mit nur einem individuell einstellbaren Sensor auch in feuchten Umgebungen

  • Ergonomisches Arbeiten durch sanftes Berühren des Sensors
  • Kein versehentliches Schalten dank Einschaltverzögerung
  • Vielseitige Einstellmöglichkeiten wie Farbe, Schließer/ Öffner oder Ansteuerung über IO-Link
  • Helligkeit und Sensitivität bei feuchten Umgebungen oder bei Bedienung mit Handschuhen anpassbar
  • Ausgabe des Anlagenzustands über RGB-LEDs

Ein Sensor für alle Anwendungen
Die neuen Multicolour-Touch-Sensoren von ifm lassen sich flexibel an Ihre Applikation anpassen. Wo früher viele verschiedene Sensoren benötigt wurden, genügt heute ein individuell einstellbarer Sensor. Sekundenschnell lassen sich Öffner- / Schließerfunktion oder die Farben für verschiedene Betriebszustände parametrieren. Zusätzlich lässt sich der Sensor dynamisch-, statisch- oder bistabil-schaltend einstellen.

Anpassbar an die Umgebung
Die Einstellung der Empfindlichkeit erlaubt den Einsatz in sehr feuchten Umgebungen oder die Betätigung mit Handschuhen. Durch die Implementierung einer Zeitverzögerung kann das versehentliche Schalten eines Tasters verhindert werden. Sämtliche Einstellungen bleiben gespeichert, auch wenn der Sensor als Schalter ohne IO-Link genutzt wird. Zudem zählt der Sensor die Schaltzyklen für eine bedarfsgerechte Wartung an der Maschine.

Newsletter – Wir halten Sie auf dem Laufenden

Bleiben Sie am Puls der Automatisierung. Abonnieren Sie unseren Newsletter, und wir versorgen Sie regelmäßig mit allen wichtigen Branchennews, Hintergrundwissen zur Automatisierungstechnik, Neuigkeiten aus unserem Unternehmen und Informationen zu unseren Produktinnovationen.