You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. PMD-Abstandssensor mit herausragender Tastweite

PMD-Abstandssensor mit herausragender Tastweite

Kompakter farbunabhängiger Laser-Sensor mit Standard-M18-Gewinde und IO-Link im modernen Edelstahlgehäuse

  • Kleine kompakte Bauform mit Standard-M18-Gewinde und PMD-Lichtlaufzeitmessung
  • Herausragende Tastweite von 1,5 m – und das farbunabhängig
  • Visualisierung und Einstellung des Abstandswertes über IO-Link und 2-Farb-Display am Gerät
  • Sensoren mit Laserschutzklasse 1 – bestens geeignet u. a. für die Automobilindustrie

Weitreichender PMD-Abstandssensor für besondere Aufgaben
Durch eine äußerst hohe Tastweite zeichnet sich der neue PMDLine-Sensor im modernen kompakten Edelstahlgehäuse aus. Er arbeitet nach dem innovativen On-Chip-Lichtlaufzeitmesssystem mit PMD- (Photo-Misch-Detektor) Technologie. Auch in sehr anspruchsvollen Applikationen, bei denen herkömmliche Rotlichtsensoren an ihre Grenzen stoßen, wie z. B. glänzende Metalloberflächen, ermöglicht der Sensor mit der Laserschutzklasse 1 die Detektion. Die sehr gute Spiegelfestigkeit und Hintergrundausblendung trägt zusammen mit der hohen Funktionsreserve zur zuverlässigen Funktion bei. Typische Einsatzbereiche sind die Automobilindustrie, Fördertechnik sowie das Material-Handling.

Einfache Bedienung
Die Schaltpunkteinstellung erfolgt sehr einfach mittels der komfortablen 3-Tasten-Bedienung direkt am Gerät oder alternativ über IO-Link, worüber auch der aktuelle Abstandswert ausgegeben werden kann.