Kompakter farbunabhängiger Laser-Sensor mit Standard-M18-Gewinde und IO-Link im modernen Edelstahlgehäuse
Präziser PMD-Abstandssensor für anspruchsvolle Applikationen
Durch das innovative On-Chip-Lichtlaufzeitmesssystem mit PMD-(Photo-Misch-Detektor) Technologie hat der Sensor die Fähigkeiten eines äußerst exakten Messsystems. So ist mit Hilfe der Abstandsinformation die Präsenz von Teilen oder deren richtige Montage prüfbar, z. B. ob ein O-Ring montiert ist oder nicht. Die sehr gute Spiegelfestigkeit und Hintergrundausblendung trägt zusammen mit der hohen Funktionsreserve zu einer zuverlässigen Funktion bei. Gegen die PMD-Technik der OGD-Sensoren haben herkömmliche Laser-Taster keine Chance. Erhältlich ist der OGD Precision mit äußerst kleinem Lichtfleck bis 300 mm Reichweite zur Erfassung von Kleinstteilen.
Einfache Bedienung
Die Schaltpunkteinstellung erfolgt einfach und mm-genau mittels der komfortablen 3-Tasten-Bedienung oder alternativ über IO-Link, worüber auch der aktuelle Abstandswert ausgegeben werden kann.