• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Optischer Abstandssensor O6D

Der Abstandssensor O6D bietet maximale Performance auf kleinstem Raum

Wenn es um die zuverlässige Erkennung tiefschwarzer und glänzender Oberflächen geht, setzt der O6D mit seinem Ultimate Black Mode neue Maßstäbe.
Dazu vereint er moderne PMD-Technologie und eine Reichweite von bis zu 3 m in einem kompakten Gehäuse, sodass er in schwierigen Situationen, wie z.B. in Schweißanlagen, mit ausreichendem Abstand außerhalb des Gefahrenbereichs montiert werden kann. Damit ist er der ideale Allrounder für unterschiedlichste Anwendungen, ob in der Logistik, Montageautomation oder der Automobilindustrie.

Drei wählbare Betriebsmodi (Fine, Standard, Fast) und eine einstellbare Hysterese ermöglichen eine präzise Anpassung an jede Applikation. Dank intuitiver 2-Tasten-Bedienung und IO-Link ist der Sensor schnell integriert und sofort einsatzbereit. Die bewährte Bauform O6 ermöglicht eine einfache Nachrüstung ohne zusätzliches Zubehör.

Der O6D im Detail

Produktvorteile des O6D

Zuverlässige Erkennung schwieriger Oberflächen
Der Ultimate Black Mode sorgt für sichere Objekterkennung auch bei tiefschwarzen, glänzenden oder reflektierenden Materialien.

Vielseitige Betriebsmodi in einem Gerät
Drei Betriebsmodi – Fine, Standard und Fast, in einem Gerät, für maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Applikationen.

Flexible Montage
Kompakte Bauform, PMD-Technologie und bis zu 3 m Reichweite ermöglichen eine flexible Montage.

Einfache Integration
Die Bedienung erfolgt über nur zwei Tasten, welche sowohl einen Objekt-Teach als auch einen 2-Punkt-Teach direkt am Sensor ermöglichen – einfach, schnell und effizient.

Applikationen

Objekterfassung in der Logistik

Erkennung von Paketen oder Versandtaschen

Aufgabe
Erkennung von Objekten auf Förderbändern, z. B. Versandtaschen oder Pakete.

Herausforderung

  • Dunkle, flache, tiefschwarze oder reflektierende Oberflächen werden von herkömmlichen Sensoren oft nicht zuverlässig erkannt.

Vorteil

  • Dank Ultimate Black Mode und hoher Farbunabhängigkeit erkennt der O6D auch tiefschwarze oder glänzende Objekte zuverlässig auch ohne Neujustierung.

Anwesenheitskontrolle an Schweißrobotern

Positionserkennung vor dem Schweißprozess

Aufgabe
Sicherstellung, dass Bauteile korrekt in der Vorrichtung liegen, bevor der automatisierte Schweißvorgang startet.

Herausforderung

  • In Schweißzellen herrschen raue Bedingungen mit Hitze und Schweißspritzern. Hohe Temperaturen und Schweißspritzer können Sensoren beschädigen oder stören.

Vorteil

  • Die Reichweite von bis zu 3 m erlaubt eine sichere Montage außerhalb des Gefahrenbereichs.

Abstandserfassung und Abstandsregelung

Bewegungsüberwachung von Robotern

Aufgabe
Präzise Positionserkennung von Bauteilen in automatisierten Montageprozessen.

Herausforderung

  • In der Automobilproduktion sind viele Oberflächen tiefschwarz oder stark reflektierend. Herkömmliche Sensoren liefern hier oft unzuverlässige Signale, was zu fehlerhaften Montageschritten führen kann.

Vorteil

  • Die winkelunabhängige PMD-Technologie ermöglicht eine flexible Montage und zuverlässige Detektion auch bei glänzenden oder dunklen Bauteilen. Dank IO-Link kann neben dem Abstandswert gleichzeitig der Reflektionswert ausgegeben werden, um einen fließenden Prozess sicherzustellen.

Systemanbindung

Mehrwert durch IO-Link

  • Transparente Datenermittlung 
  • Aktueller Distanzwert
  • Aktueller Reflektivitätswert
  • Aktueller Gerätestatus
  • Einfache und schnelle Parametrierung 
  • Verlustfreie Datenübertragung

Produkt kaufen