- Produktneuheiten
- IO-Link
- Clamp-on-Ultraschallsensor erkennt Wandstärke
Clamp-on-Ultraschallsensor erkennt Wandstärke
Durchfluss messen ohne Prozessunterbrechung
Der Clamp-on-Durchflusssensor vom Typ SUC ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Messung des Mediendurchflusses in starren Rohrleitungen aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoffen wie PVC.
Da für die Montage des Ultraschallsensors das Rohr selbst nicht modifiziert oder durchtrennt werden muss, kann die Anbringung ohne Prozessunterbrechung erfolgen.Der SUC erkennt die Wandstärke des Rohres automatisch und vermeidet so aufwendige manuelle Eingaben und reduziert potenzielle Fehlerquellen. Das sorgt für zuverlässige und reproduzierbare Messergebnisse von Beginn an.
Schnelle und einfache Installation
Die Montage ist denkbar einfach: Sensor positionieren, Gegenstück einrasten, festschrauben, fertig. Dank des standardisierten M12-Anschlusses erfolgt die Integration ins Datennetzwerk schnell und fehlerfrei.
Auch bei der Inbetriebnahme unterstützt der SUC den Anwender: Ein intelligenter Setup-Wizard führt Schritt für Schritt durch die wenigen erforderlichen Einstellungen. So ist der Sensor in kürzester Zeit betriebsbereit.
Ideal für Retrofit und Service-Einsätze
Die hohe Flexibilität sowie die einfache, schnelle Montage machen den SUC zur perfekten Wahl für Retrofit-Applikationen. Auch temporäre Anwendungen, etwa im Service oder für Stichprobenmessungen, lassen sich schnell und unkompliziert realisieren. Gleiches gilt für Applikationen mit hohen Anforderungen an höchste Medienreinheit und Hygiene.