• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Quaderförmige induktive Sensoren

Quaderförmige induktive Sensoren

Bewährtes noch besser

Die quaderförmigen induktiven Sensoren kommen nach umfassendem Redesign mit neuer Stärke zurück. Der erhöhte Schaltabstand sorgt für mehr Spielraum beim Einbau, in das optimierte und robustere Gehäuse wurde eine rundum gut sichtbare LED integriert. Das vereinfacht die Identifikation und optische Statusabfrage im Feld. Dank der verbesserten Performance ist bei den nichtbündigen Varianten ein teilbündiger Einbau möglich.

Einfacher Wechsel, einfacher Austausch

Doch nicht alles hat sich verändert: Die Maße entsprechen exakt denen der Vorgängermodelle. So ist ein Wechsel auf die neuen Modelle problemlos möglich, der Einbau in beengten Verhältnissen bleibt gleichermaßen einfach.

Dank der vorgegebenen Befestigungspunkte ist beim Austausch des Sensors die exakte Position und damit die zuverlässige Objekterfassung ohne weitere Einstellung gewährleistet.

Produkt kaufen