- Produktneuheiten
- Sensoren
- Grenzstandsensor LMH mit Keramikmessspitze
Grenzstandsensor LMH mit Keramikmessspitze
Zuverlässig frittieren, pasteurisieren, kondensieren
Der Grenzstandsensor LMH sorgt auch bei dauerhaft hohen Temperaturen von bis zu 250 °C für eine zuverlässige Detektion des wasser- oder ölbasierten Mediums. In der industriellen Lebens- mittelproduktion – etwa im Frittierprozess, beim Pasteurisieren von Milch oder in CIP/SIP-Prozessen – trägt der Sensor ebenso zu dauerhafter Prozessqualität bei, wie auch in Hochtemperatur- applikationen in der Pharma-, Chemie- und Biotech-Branche.
Sensor erfasst Grenzstand und Temperatur
Die Messpitze aus ifm-typischer reinster, robuster Keramik ist resistent gegenüber abrasiven Medien und sorgt für einen langlebigen Einsatz des LMH. Da der Sensor via IO-Link neben dem Grenzstand auch die Temperatur des Mediums überträgt, lässt sich der Bedarf an zusätzlichen Messstellen reduzieren.
Anhaftungsausblendung schafft klare Erkenntnisse
Der LMH verfügt über die bereits vom Grenzstandwächter LMT bekannte effektive Ausblendung von Medienanhaftungen. Fehlschaltungen, die dazu führen könnten, dass Behälter leerlaufen oder überfüllt werden, sind ausgeschlossen.
Dichtungskonzept sorgt für Flexibilität
Der Grenzstandsensor ist für den Einsatz sowohl im hygienischen als auch im industriellen Umfeld konzipiert. Das durchdachte Dichtungskonzept vereinfacht die Adaption an die individuellen Gegebenheiten.