• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. IIoT-Lösungen
  3. ifm Agent Software

ifm Agent Software

Vielseitige Schnittstellensoftware für Industrie 4.0

Der ifm Agent ist eine leistungsstarke Schnittstellensoftware, die eine unkomplizierte und zuverlässige Kommunikation zwischen Maschinen und Softwarelösungen ermöglicht. Mit Unterstützung von zahlreichen Schnittstellen, darunter Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA und MQTT, sorgt der ifm Agent für maximale Flexibilität. So ermöglicht die Konnektivität über MQTT beispielsweise, dass Daten auch in externe Cloudsysteme übertragen werden können.

Egal, ob Produktionsdaten an Softwarelösungen übertragen oder Informationen an Maschinensteuerungen zurückgespielt werden sollen – der ifm Agent deckt vielfältige Szenarien ab.

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche eignet sich der ifm Agent auch für Anwender ohne tiefgehende IT-Kenntnisse. So können interne Systemintegratoren und Anwender gleichermaßen von der einfachen Bedienung und sofortigen Einsatzbereitschaft profitieren.

Zukunftssicherheit und vielseitige Integration

Mit kontinuierlichen Updates bleibt der ifm Agent stets auf dem neuesten Stand. Neue Schnittstellen sorgen dafür, dass er auch künftigen Anforderungen gerecht wird.

Er eignet sich sowohl für Greenfield-Projekte als auch für die Nachrüstung in bestehenden Anlagen. Durch bidirektionale Kommunikation ermöglicht er den Datentransfer zu und von moneo sowie zu weiteren Zielen wie Datenbanken und MES-Systemen1).

Der ifm Agent lässt sich flexibel einsetzen: Er kann entweder direkt auf Windows- oder Linux-Systemen installiert werden oder über eine Appliance betrieben werden. Unabhängig vom gewählten Setup kann der Agent in der IIoT-Plattform moneo eingebunden werden. Dort integriert der Agent sich nahtlos in die moneo-Struktur und ist in das Lizenzmanagement eingebunden.

Erleben Sie, wie einfach industrielle Kommunikation mit dem ifm Agent sein kann.

1) Für die Anbindung an MES-Systeme sind u. U. moneo Informationspunkte erforderlich.