• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. Mobiltaugliche vollintegrierte 2D-/3D-Kamera

Mobiltaugliche vollintegrierte 2D-/3D-Kamera

Deep Learning auf höchstem Niveau – made by ifm

Bei mobilen und schwer manövrierbaren Maschinen ist die zuverlässige Personenerkennung unverzichtbar. Die weltweit erste KI-gestützte 2D-/3D-Kamera mit PMD-Technologie, speziell für mobile Maschinen, kombiniert exzellente Personenerkennung mit der bewährten PMD-3D-Technologie zur Hinderniserkennung. Durch die Fusion von 2D- und 3D-Sensorik sowie einen leistungsstarken KI-Prozessor bietet diese Lösung eine unübertroffene Erkennungsleistung – und das als vollständig eingebettetes System.

KI-gestützte Personenerkennung für Sicherheit in Echtzeit

Die intelligente Kamera unterscheidet zuverlässig zwischen Personen und anderen Hindernissen und gibt bei Gefahr abgestufte Warnsignale an den Fahrer aus. Warnungen erfolgen nur, wenn eine Kollision mit Personen oder Hindernissen droht, die potenziell gefährlich wäre – unnötige Alarme werden vermieden, um den Fahrer nicht unnötig abzulenken.

Die integrierte Hinderniserkennung arbeitet vollständig autonom, ohne zusätzliche Hardware. Das System überwacht sich selbstständig auf Manipulationen oder Fehlfunktionen, wie etwa Verschmutzungen der Frontscheibe oder Spannungsabfälle. Zudem wird ein Video-Livestream über Fast Ethernet übertragen, wahlweise im H.264-, H.265- oder MJPEG-Format.

Anpassbar – Ihre individuelle Logik, direkt in der Kamera

Mit der O3M AI hat der Nutzer die Möglichkeit, eigene Logiken und komplexe mathematische Funktionen direkt auf der Kamera auszuführen und die Ergebnisse über die verfügbaren Schnittstellen an die Maschinensteuerung zu übertragen. Zudem können individuelle Overlays erstellt werden, die ereignisgesteuert im Videostream eingeblendet werden. In der Parametriersoftware Vision Assistant sind Anpassungen einfach per Drag-and-Drop-Oberfläche umsetzbar.