You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Wirklich plan & richtig dicht: frontbündiger G 1/2-Drucksensor

  • Widerstandsfähig auch gegenüber abrasiven Medien dank Keramikmesszelle
  • Messprinzip äußerst resistent gegenüber Druckspitzen
  • Echt-frontbündiges Design verhindert Ablagerungen und Leitungsverschlüsse
  • Kontinuierliche Übermittlung von Druck und Temperatur an nur einem Messpunkt

Trotzt hohen Drücken und abrasiven Medien

Überall dort, wo hochviskose oder abrasive Medien wie Klebstoffe, Leim oder Dichtungsmasse unter exaktem und hohem Druck durch Leitungen befördert werden, ist der kompakte G 1/2-Drucktransmitter PL15 die ideale Wahl. Das frontbündige Design bietet Medien keinen Totraum zum Anhaften, ein Verstopfen der Leitung wird effektiv verhindert. Die keramische Messzelle trotzt zudem auch extremen Druckspitzen und hält abrasiven Inhalten wie Glaskugeln oder anderen festen Partikeln dauerhaft stand.
Das ifm-eigene, extrem sichere Dichtungskonzept des PL15 verhindert, dass fluide Medien wie Wasser oder Lacke unter hohem Druck in den Gewindebereich des Messanschlusses eindringen, sich dort ablagern, oder im weiteren Prozess mit nachfolgenden Medien vermischen oder diese gar kontaminieren.

Die richtige Wahl für kleinste Umgebungen und viskose Medien

2 in 1: Druck und Temperatur per IO-Link

Der PL15 kann sowohl analog als Zweileiter als auch digital per IO-Link betrieben werden. Im letzteren Fall kann der Druckverlauf kontinuierlich ausgelesen werden, zudem übermittelt der Drucktransmitter dann auch die Temperatur des Mediums, sodass eine zweite Messstelle nicht erforderlich ist. Auch die Betriebsstunden lassen sich per IO-Link auslesen.

Die Produkte

Zubehör

Verbindungstechnik