Erwischt: Sicheres Wasserrutschen dank O4 Einweglichtschranke
Im Tier- und Freizeitpark in Klotten bei Cochem an der Mosel gewährleistet eine O4 Einweglichtschranke von ifm den sicheren Ablauf an der Wasserrutsche.
Quelle: klotti.de/attraktionen
Der Wild- und Freitzeitpark Klotten/Cochem ist eine Sehenswürdigkeit in der Region Eifel, Mosel und Hunsrück. Neben 50 verschiedenen Wildtierarten, die in Natur- und Streichelgehegen zu sehen sind, gibt es auch eine Wildwasserbahn, eine Achterbahn und eine Schlauchboot-Wasserrutsche.
Am Fuß dieser Schlauchboot-Wasserrutsche sorgt eine O4 Einweglichtschranke von ifm dafür, dass sobald unten jemand durch die Lichtschranke rutscht, ein Signal an die Ampel oben gegeben wird, die dann auf grün springt und die Rutsche somit für den Nächsten freigibt.
Zusätzlich trägt noch eine OA-Lichtschranke zum sicheren Ablauf an der Rutsche bei.