• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

ifm erwischt: Induktive Sensoren in Meersburg-Konstanz

05.07.21

Immer wieder macht das auffällige Orange ifm’ler auf unternehmenseigene Produkte aufmerksam. Diesmal entdeckte ein Kollege induktive ifm-Sensoren auf einer Fähre auf dem Bodensee.

Ein ifm Mitarbeiter machte auf der Motorfähre Lodi von Meersburg nach Konstanz auf dem Bodensee einen spannenden Fund. In einem Aufzug entdeckte der Kollege induktive ifm Sensoren der Bauform M30. Es handelt sich vermutlich um die Produkte II0005 oder II0006.

Mit der Kombination dieser Sensoren und Anbringung der Bedämpfungsfahnen wird die Aufzugskabine auf das korrekte Niveau der Etage gefahren, damit keine Stufe entsteht. Dies verhindert ein Stolpern der Passagiere und sorgt somit für Sicherheit. Es ist immer wieder erstaunlich, wie ifm'ler aus den verschiedensten Teilen der Welt von ihren Funden berichten. Das für ifm-typische Orange zeigt hier seinen hohen Wiedererkennungswert. 

​Die Fähre Lodi ist mit einer Länge von 81,80 Metern die längste Fähre, die auf dem Bodensee verkehrt.