• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

ifm erwischt: Millimeterarbeit? Mit ifm-Produkten kein Problem!

07.03.23

07.03.2023 - Während des Arbeitens im Homeoffice wurde der ifm'ler Andreas Röhrig vorübergehend abgelenkt, als sein Nachbar seine Fertiggaragen geliefert bekommen hat. Diese wurden mithilfe von von ifm-Sensoren millimetergenau platziert. 

Speziallieferfahrzeug mit beladener Fertiggarage

Es ist schon erstaunlich, dass man sich Garagen heute direkt einsatzbereit kaufen und liefern lassen kann. Für die Installation ist dann einiges an Technik und Automation nötig – da sind ifm-Lösungen gefragt! 

Das Fertigteil der Firma GRÖTZ wurde mit einem besonderen Fahrzeug geliefert. Dieses ist mit einem Greifarm ausgestattet, der die Fertiggarage von innen durch das Garagentor an der Decke anhebt. „Wenn die ganze Garage in der Luft ist, kann diese Millimetergenau auf das vorgefertigte Fundament gesetzt werden – ziemlich beeindruckend“, so Andreas Röhrig, Senior Project Engineer Mobile Applications. 

In dem Spezialaufbau des Lieferfahrzeugs des Kunden Trautwein sind Drucksensoren und E/A-Module für mobile Arbeitsmaschinen verbaut. Sie ermöglichen einen dezentralen Anschluss von verschiedenen Sensoren und Aktuatoren.

Gewusst? 

„Eine einzelne Fertiggarage aus Beton in der Standardgröße von drei Metern Breite und sechs Metern Länge wiegt 14 bis 16 Tonnen. Dabei schwankt die normale Wandstärke herstellerabhängig zwischen sechs und zehn Zentimetern.“ 

Weitere Informationen finden Sie hier