ifm erwischt: Roboter-Fastfood
ifm auf dem Flughafen Guarulhos in São Paulo gesichtet.
Dank Roboter-Fastfood ist es möglich, Snacks in nur drei Minuten und völlig kontaktlos auf den Tisch zu bringen.
ifm-Kollege Robson Rodrigues fand das mit OGH-Sensoren und EVC-Kabeln ausgestattete Gerät auf dem Flughafen Guarulhos in São Paulo. Den Entwicklern zufolge handelt es sich um das weltweit erste Roboter-Fastfood. Vom Bestell- bis zum Serviervorgang sind frisch zubereitete Snacks damit ohne jeglichen menschlichen Kontakt erhältlich.
Der gesamte Zubereitungsprozess ist robotisiert. Die verwendete Technologie ermöglicht es dem Roboter, die Speisen in Baumwollsamenöl zu frittieren. Die Snackzutaten lagern gefroren bei -18 °C in der Maschine und werden dann bei 180 °C frittiert, sodass sie in drei Minuten verzehrfertig sind.
Mehr zum Roboterarm erfahren Sie hier.
Vielen Dank an Robson Rodrigues für die Entdeckung!