ifm erhält Umweltmanagement-Zertifizierungen
Die ifm-Unternehmensgruppe hat erneut wichtige Umweltmanagement-Zertifizierungen erhalten und damit ihre hohen Standards im Bereich Nachhaltigkeit bestätigt. In Deutschland wurde das Umweltmanagementsystem erfolgreich nach den anspruchsvollen Kriterien der europäischen EMAS-Verordnung (Eco-Management and Audit Scheme) sowie nach ISO 14001 validiert. Gleichzeitig erhielten die rumänischen Produktionsstandorte ifm efector s.r.l. und ifm prover s.r.l. die Zertifizierung nach ISO 14001.
Die EMAS-Verordnung baut auf der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 auf und geht mit zusätzlichen Transparenz- und Berichtspflichten deutlich darüber hinaus. Mit der Veröffentlichung einer umfassenden Umwelterklärung erfüllt ifm erneut die hohen Anforderungen des europäischen Umweltmanagementsystems.
Zusätzlich wurde die 2023 eröffnete Produktionsstätte ifm prover s.r.l. in Sibiu von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) als „nachhaltige Produktionsstätte“ mit dem Zertifikat in Gold ausgezeichnet.
Im Rahmen umfangreicher Audits überprüften unabhängige Auditoren die Umweltstandards und Prozesse an verschiedenen ifm-Standorten. Besonders hervorgehoben wurden das etablierte Umwelt- und Risikomanagement, die konsequente Nutzung digitaler Tools zur Prozesssteuerung sowie die hohe Qualität und Organisation der Produktions- und Gebäudestrukturen.
Auch der kontinuierliche Verbesserungsprozess im Bereich Umweltleistung wurde ausdrücklich positiv bewertet. Die Auditoren bescheinigten dem Umweltmanagementsystem der ifm-Unternehmensgruppe eine hohe Wirksamkeit und eine starke Verankerung im Unternehmensalltag.
Die Standorte ifm efector s.r.l. und ifm prover s.r.l. in Sibiu wurden ohne Einschränkungen positiv bewertet. Besonders hervorgehoben wurden das hohe Engagement der lokalen Führungskräfte sowie die enge Verzahnung von Qualitäts-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen in den Produktionsprozessen.
Umweltschutz ist bei ifm fest in den Unternehmensabläufen verankert – getragen von engagierten Mitarbeitenden, klar definierten Prozessen und dem gemeinsamen Anspruch, Nachhaltigkeit kontinuierlich weiterzuentwickeln.