You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Erneut ausgezeichnet: Bonitätszertifikat für ifm ecolink sp. z o.o.

19.03.19

ifm ecolink wurde von Dun & Bradstreet mit dem Bonitätszertifikat ausgezeichnet. Die Gruppe an Unternehmen, zu der ifm ecolink zugeordnet wurde, erhielt die höchste Stabilitätsbewertung. Nur 1% der Unternehmen auf dem Markt gehören zu dieser Gruppe.

Die Auszeichnung wird von der Firma Dun & Bradstreet Poland vergeben, einem Spezialisten für die Erstellung von Berichten, in denen die Glaubwürdigkeit und Stabilität von Unternehmen auf der ganzen Welt bewertet werden. 

Die von den Analysten der D&B Poland veröffentlichte Glaubwürdigkeits- und Stabilitätsbewertung des Unternehmens basiert auf:

  • der Analyse des Zahlungsverhaltens in Anlehnung an das Bisnode International Payment Monitor Programm
  • der Analyse von finanziellen Kennziffern aus den letzten verfügbaren Jahresabschlüssen
  • der größten Datenbank für geschäftliche und persönliche Beziehungen in Polen

"Das Bonitätszertifikat bestätigt die Glaubwürdigkeit unseres Unternehmens als zuverlässiger Geschäftspartner.", so Andrzej Durdyn, General Manager ifm ecolink. Mit dem Zertifikat werden Unternehmen ausgezeichnet, deren Finanzdaten eine hohe finanzielle Leistungsfähigkeit und Liquidität gewährleisten, und die nicht verschuldet sind.

Weitere Auszeichnung für ifm ecolink: