Metall- und Stahlindustrie im Wandel: Fortschritt durch Technologie
Die Metallindustrie bildet das Rückgrat zahlreicher Schlüsselbranchen – von der Automobilbranche über Luft- und Raumfahrt bis zur Mikroelektronik uvm. Sie umfasst die Gewinnung, Verarbeitung und Veredelung von Metallen wie Kupfer, Aluminium oder Titan. Innerhalb dieses Sektors konzentriert die Stahlindustrie auf die Herstellung und Bearbeitung von Stahl und Eisenlegierungen – Schlüsselmaterialien für Bauwesen, Transport und den industriellen Maschinenbau.
In den Prozessen der Stahlindustrie sind eine sehr hohe Anlagenverfügbarkeit und eine konsequente Qualitätssicherung ein Muss, um international wettbewerbsfähig zu sein. Die ifm electronic, gegründet 1969 in Essen im Herzen des Ruhrgebiets – der Heimat von Kohle und Stahl –, verfügt seit über 55 Jahren über umfassendes Applikationswissen, das kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Produkte eingeflossen ist. So stehen unseren Kunden in der Stahlindustrie heute robuste, schock- und vibrationsfeste Geräte für hohe Umgebungstemperaturen zur Verfügung, deren Garantiezeit von fünf Jahren für sich selbst spricht.
Darüber hinaus begleitet die ifm electronic ihre Kunden in der Stahlindustrie bei der Transformation hin zu einer digital vernetzten Produktion – mit Sensoren und Softwarelösungen, die die Daten der Maschinen und Anlagen erfassen und unmittelbare Einsichten in deren Zustand ermöglichen, um gegebenenfalls Wartungsarbeiten oder den Austausch von Maschinenkomponenten zu starten. Damit ist ifm Ihr Technologiepartner auf dem Weg zu einer effizienteren und nachhaltigeren Produktion.
Lösungen für die Stahl- und Metallproduktion
ifm bietet innovative Technologien zur Optimierung der Produktionsprozesse:
Positionsüberwachung von Materialien
Radar-, Laser- und Infrarotsensoren für die sichere Handhabung von glühendem Stahl und anderen Metallen.
Thermisches Monitoring in der Stahlverarbeitung
Temperatur- und Durchflusssensoren für die Kühlung von Öfen und Walzwerken.
Überwachung von Kühl-, Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten
Druck-, Füllstands- und Temperatursensoren für metallurgische Anlagen.
Vorausschauende Wartung und Anlagensicherheit
Systeme zu Schwingungsüberwachung erkennen frühzeitig Fehler an Maschinen in der Metallverarbeitung – vernetzt mit der IIoT-Plattform moneo.
Typische Applikationen
Ob extreme Temperaturen, hohe mechanische Belastungen oder komplexe Prozesse – die Anforderungen in der Metall- und Stahlproduktion sind vielfältig. Unsere Maschinenapplikationen zeigen, wie die Automatisierungslösungen von ifm zur Effizienzsteigerung, Prozesssicherheit und Digitalisierung beitragen.
Erfolg in der Praxis
Innovative Technologien entfalten ihren Wert im industriellen Alltag. Erfahren Sie, wie Stahl- und Metall-produzierende Unternehmen mit Lösungen von ifm nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen.
Effiziente Kühlmittelüberwachung
Die GASER-Gruppe hat sich auf die Oberflächenbehandlung von Metallen spezialisiert. Um steigende Anforderungen, vor allem des Automobil- und Luftfahrtmarktes, an Rückverfolgbarkeit und Prozessüberwachung zu erfüllen, setzt das Unternehmen auf eine Digitalisierungsstrategie.
Hydraulik unter Kontrolle
HINE nutzt digitale Druck- und Temperatursensoren von ifm zur Echtzeitüberwachung hydraulischer Systeme. Das verbessert Zuverlässigkeit, verlängert die Lebensdauer und spart Kosten durch präzise Kontrolle von Druck, Durchfluss und Ölqualität.
Maximale Anlagenverfügbarkeit
Durch den Einsatz von ifm-Sensorik zur Überwachung kritischer Anlagenbereiche konnten ungeplante Stillstände in einem US-Stahlwerk drastisch reduziert, Produktionsverluste vermieden und über 2,5 Mio. USD in fünf Jahren eingespart werden.
2.140
beratende
Vertriebsingenieure
140
Länder: Vertrieb von
Produkten / Dienstleistungen
96,8 %
Lieferfähigkeit zum
Kundenwunschtermin
169.000
zufriedene
Kunden weltweit