• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

DNV-zertifizierte Sensorik für die Schifffahrt

ifm bietet geprüfte und zuverlässige Automatisierungstechnik für Schiffe aller Art. Die Sensoren und Systeme sind einfach zu installieren, extrem widerstandsfähig und verfügen über die erforderliche DNV-Zulassung – ein entscheidendes Qualitätsmerkmal. Damit entfallen für Anwender Hürden bei der Schiffs- und Anlagenzulassung. DNV (Det Norske Veritas) ist eine weltweit anerkannte Zertifizierungsstelle, die höchste Sicherheits- und Leistungsstandards gewährleistet.

Dank kompakter Bauform und hoher Robustheit eignen sich die Sensoren ideal für anspruchsvolle Anwendungen, z. B. in der Hydraulik. Zudem gewährt ifm 5 Jahre Garantie auf alle Produkte.

 

DNV-zugelassene Produkte

Drucktransmitter, Drucksensoren und Tauchsonden werden für verschiedenste Anwendungen verwendet, u.a. in Hydrauliksystemen, Motoren, Abgasreinigungsanlagen, Wasser-/Abwasseranlagen und kontinuierliche Füllstandsmessung von Tanks.

Drucksensoren

 

Temperaturtransmitter und Temperatursensoren erfassen die Temperaturen von Oberflächen, Flüssigkeiten und Gasen.

Temperatursensoren

 

Zuverlässige Grenzstanderfassung/kontinuierlicher Füllstand von Wasser und Ölen in Behältern und Trockenlaufschutz von Pumpen.

Füllstandsensoren

 

Strömungssensoren messen gleichzeitig Temperatur und Strömung von Wasser, Luft und Ölen. Magnetisch-induktive Durchflusssensoren messen den Durchfluss, Verbrauch und Mediumtemperatur von leitfähigen, wasserbasierenden Medien.  Druckluft- und Industriegaszähler erfassen präzise den Durchfluss, Verbrauch, Druck und Temperatur.

Strömungssensoren

 

IO Link Master und Module übertragen die Maschinendaten, Prozessparameter und Diagnosedaten an die Steuerung. Außerdem helfen Sie, den Verdrahtungsaufwand zu minimieren.

IO Link Master und Module

 

Induktive Leitfähigkeitssensoren erfassen bei kompakter Bauweise die Leitfähigkeit. Widerstandsfähig gegenüber Salz und anderen aggressiven Medien.

Analysesensoren

 

Steuerungen mit hohen Schutzanforderungen sind zum direkten Einbau in Fahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen geeignet auch ohne zusätzliches Schutzgehäuse.

Bei den robusten HMI handelt es sich um hochauflösende programmierbare Farbdisplays mit kratzfester Glasscheibe zur Steuerung, Parametrierung und Bedienung von mobilen Arbeitsmaschinen und Anlagen.