Sicheres Handling von Feldspritzen
Im laufenden Betrieb muss sichergestellt sein, dass die selbstfahrende Feldspritze den Bediener nicht gefährdet sowie andere auf dem Feld befindliche Objekte und die Pflanzen selbst nicht beschädigt. Dazu muss beispielsweise die Position der Spritzarme aber auch die Neigung des Fahrzeugs selbst kontinuierlich überwacht werden.