Die neue EU-Maschinenverordnung kommt
Better safe than sorry
Die Zeit läuft! Ab dem 20. Januar 2027 gilt die neue EU-Maschinenverordnung (EU) 2023/1230. Mobile Arbeitsmaschinen, die die darin genannten Anforderungen nicht erfüllen, dürfen ab diesem Stichtag in der Europäischen Union nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Unsere TÜV-zertifizierten Produkte bilden ein umfassendes Portfolio an Safety-Komponenten für eine problemlose Integration in Ihrer Maschine - jetzt und in Zukunft.
Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung mit mobilen Steuerungssystemen. Sichern Sie die Zukunft Ihrer mobilen Arbeitsmaschinen.
- Informieren Sie sich über unsere Leistungen.
Die Sicherheit für Maschinen schützt Menschen und Umwelt vor physischen Schäden. Sie umfasst unter anderem:
- Risikobeurteilung nach dem 3-Stufen-Modell nach ISO 12100.
- Not-Halt-Systeme, Positions- und Geschwindigkeitsüberwachungen sowie, Sicherheitssoftware.
- Risikoanalysen nach ISO 13849 (PL a–e) oder IEC 62061 (SIL 1–3).
Cybersecurity hingegen schützt Maschinen vor digitalen Bedrohungen:
- Schutz vor Hackerangriffen, Datenmanipulation und unbefugtem Zugriff.
- Einsatz von verschlüsselten Kommunikationsprotokollen und sicheren Gateways.
- Integration in IT/OT-Sicherheitsstrategien.
ifm bietet Lösungen, die beide Aspekte kombinieren – z. B. Safety Controller mit integrierter Security-Funktionalität.
Müllfahrzeug
An kommunalen Fahrzeugen gewährleisten Safety-Lösungen die Sicherheit der Bediener. NOT-Aus-Schalter aber auch induktive Sensoren kommen hier zum Einsatz.
Gesteinsbrecher
An Gesteinsbrechern müssen Bediener und Wartungspersonal vor unbeabsichtigter Maschinentätigkeit geschützt werden, etwa durch sicherheitszertifizierte Schutzschalter.
Mobile Hubarbeitsbühne
Mobile Hubarbeitsbühnen müssen so abgesichert sein, dass Menschen nicht aus dem Arbeitskorb herausfallen können. Auch muss sichergestellt sein, dass die Maschine nicht durch Überlastung kippen oder sich Personen im Bereich des Hebearms quetschen können.
Mobile Feldspritze
Insbesondere auf unebenen Feldern gilt es, ein Umkippen der mobilen Feldspritze zu vermeiden. Auch Kollisionen der Arme mit umstehenden Personen, weiteren Objekten auf dem Feld oder auch Pflanzen müssen verhindert werden.
ifm im Überblick
Erhalten Sie einen Einblick in die ifm. Was zeichnet uns aus? Für was stehen wir?
Nachhaltigkeit
ifm steht für nachhaltige Produktentwicklung und innovative Technologien.
my ifm
Mit Ihrem persönlichen Account managen Sie Bestellungen schnell und effizient.
Messen
ifm ist weltweit auf Messen präsent und präsentiert Neuheiten.