Effizienzsteigerung und Qualität in der Verpackungsindustrie
Die Verpackungsindustrie zählt weltweit zu den Schlüsselbranchen und ist ein zentraler Treiber für effiziente Lieferketten, Produktschutz und Nachhaltigkeit. Steigende Anforderungen an Flexibilität, Qualität und Ressourceneffizienz prägen Produktionsprozesse rund um den Globus. ifm unterstützt Verpackungshersteller und Maschinenbauer mit leistungsfähiger Sensorik, Steuerungs‑ und Automatisierungslösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – in diversen Industrien.
ifm-Technologien sorgen für zuverlässige Prozesse, hohe Anlagenverfügbarkeit und eine präzise Überwachung kritischer Parameter. Durch intelligente Vernetzung und Datenverfügbarkeit schaffen wir Transparenz bis auf Maschinen‑ und Prozessebene. So helfen ifm‑Lösungen Kunden, Stillstände zu reduzieren, Qualität zu sichern und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.
Typische Applikationen
Die Verpackungslinie lebt von verlässlichen Daten – vom Sensor bis in die IT. Mit IO‑Link und IIoT‑Anbindung schaffen ifm Lösungen Echtzeit‑Transparenz über Takt, Qualität und Anlagenzustand und bilden die Basis für smarte Optimierung. Ob Abfüllung, Verpackung oder Palettierung – im Trocken- wie auch im Hygienebereich ermöglichen ifm-Lösungen die präzise Detektion von Position, Volumen und Füllstand.
ifm Produkte für die Verpackungsindustrie
ifm Lösungen in der Praxis
Zahlreiche Unternehmen setzen auf ifm-Technologie, um Prozesse zu optimieren, Stillstandzeiten zu minimieren und die jeweils erforderte Qualität ihrer Verpackungen zu sichern. Erfahren Sie, wie unsere Kunden mit Sensorik, IO-Link-Technologie und intelligenten Überwachungssystemen von ifm ihre Anlagen effizienter, vernetzter und ausfallsicherer gemacht haben:
Videobericht: Sheard Packaging
Durch den Einsatz der moneo-Software und Schwingungssensoren von ifm wurden Maschinenprobleme frühzeitig erkannt und ungeplante Ausfälle reduziert.
Videobericht: Monk Conveyors
Das britische Unternehmen optimiert mit der 3D-Sensorik von ifm Förderanlagen, um Verpackungen zuverlässig sowohl zu transportieren, als auch zu sortieren.
Case Study: Zukunftssichere Kommunikation
IO-Link ermöglicht eine durchgängige und transparente Datenkommunikation zwischen Sensoren und Steuerungsebene – für mehr Effizienz, erhöhte Anlagenverfügbarkeit und optimierte Verpackungsprozesse.
2.150
beratende
Vertriebsingenieure
145
Länder: Vertrieb von
Produkten / Dienstleistungen
97,6 %
Lieferfähigkeit zum
Kundenwunschtermin
165.000
zufriedene
Kunden weltweit