Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 250 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 0,3 |
Watchdog integriert | ja |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 20...30 |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 140 |
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 |
Schaltpegel High [V] | > 10 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
Spannungsbereich DC [V] | 18...30; (nach PELV) |
Spannungsbereich AC [V] | 110...400 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 150; (externe Ausgänge: kurzschlussfest; Wendeschütz: nicht kurzschlussfest) |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Schutzart | IP 54 |
EMV |
|
---|
AS-i Version | 2.0 |
---|---|
Erweiterter Adressiermodus | nein |
AS-i Profil | S-7.0 |
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 0 |
Gewicht [g] | 1835 |
---|---|
Montageart | Rückwandmontage |
Abmessungen [mm] | 180 x 182 x 90 |
Werkstoffe | PC glasfaserverstärkt; flammwidrig; UV-beständig |
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |