You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. ST3656

Strömungswächter

ST3656

SCN12ADBFNKG/US-100-INF

Strömungswächter

ST3656

SCN12ADBFNKG/US-100-INF

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: SI5001 + E40107 Produktvergleich: ST3656 / SI5001 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Prozessanschluss 1/2" NPT
Einsatzbereich
Applikation Hochdruckbereich
Medien Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Druckfestigkeit [bar] 300
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 45
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 20
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 1
Ausgangssignal Schaltsignal
Elektrische Ausführung NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 400
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [cm/s] 3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s] 3...60
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturgradient [K/min] 300
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] 1...10
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Potentiometer
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Werkstoffe PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss 1/2" NPT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Funktion 11 x LED
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A