Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 3,5 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Elektrische Ausführung | Relais |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Kontaktbelastbarkeit | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 10 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 10 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | 25...50; (abhängig vom verwendeten Sender) |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 271 |
Gewicht [g] | 165 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Werkstoffe | PPO modifiziert | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeige |
|
---|
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink |
---|
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelverschraubung: M16 X 1,5 |
---|
Funktionsreservekurve
|
|
---|