You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. MK5120

T-Nut-Zylindersensor

MK5120

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

T-Nut-Zylindersensor

MK5120

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: MK5186 Produktvergleich: MK5120 / MK5186 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Abmessungen [mm] 25 x 5 x 6,5
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 30
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 10000
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] 2,8
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] > 10
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] < 1,5
Reproduzierbarkeit [mm] < 0,2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 65; IP 67; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,021
Einbauart bündig einbaubar
Montageart Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5
Zylinderbauform T-Nut-Zylinder
Abmessungen [mm] 25 x 5 x 6,5
Werkstoffe Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Memory-Gummi: 1
Kabelclip: 1
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Kabel: 0,3 m, PVC
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Sechskantmutter, drehbar, Edelstahl