You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. MF5001

Magnetsensor

MF5001

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Magnetsensor

MF5001

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: MFS211 Produktvergleich: MF5001 / MFS211 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 60; (bezogen auf Magnet M 4.0)
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 63
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 2
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 300
Schaltfrequenz DC [Hz] 5000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 60; (bezogen auf Magnet M 4.0)
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] 1...10
Reproduzierbarkeit [% von Sr] 1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...75
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Schock-/Schwingbeanspruchung 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1 / L = 63
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; aktive Fläche: Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A