Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 12 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 44 |
Besondere Eigenschaft | Optische Einstellhilfe |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | nein |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 5 |
Mindestlaststrom [mA] | 5 |
Max. Reststrom [mA] | 1 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 12 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...9,7 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,5 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 44 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Messing PTFE beschichtet; PC |
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische Einstellhilfe | ja |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PVC |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |