-
Produkte
-
E20264
Einsatzbereich
Funktionsprinzip |
Reflexlichttaster |
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ |
OKF; OUF |
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] |
40 |
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] |
40 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-40...350 |
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf |
gerade |
Tastkopfgewinde |
M6 |
Tastkopflänge [mm] |
35 |
Gesamtlänge [mm] |
1300 |
Minimaler Biegeradius [mm] |
20 |
Werkstoffe |
Adapter: ABS |
Lichtleitfaser-Werkstoff |
Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff |
Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff |
Aluminium |
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |