You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. E11103

Konfektionierbare Buchse

E11103

SDOGH050MSSFKPG

Konfektionierbare Buchse

E11103

SDOGH050MSSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E11511 Produktvergleich: E11103 / E11511 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 20 x 20 x 52,5
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkörper PA
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Kabelverschraubung: PG 7
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt