- Produkte
- E10717
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Werkstoffe | PVC transparent |
Werkstoff Griffkörper | PVC, transparent |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC, transparent; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|