• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Mobile Automation
  3. CAN-Komponenten

CAN-Komponenten

  • Zum Erweitern und Abrunden des Produktportfolios
  • Dezentrale Ein- und Ausgangsfunktionen
  • Zusatzfunktionen für den CAN-Bus
  • Ansteuerbar über leistungsfähige CAN-Schnittstelle

Intelligente CAN-Komponenten – flexible Erweiterung für mobile Steuerungssysteme

Die CAN-Komponenten von ifm sind die ideale Ergänzung für Steuerungssysteme mobiler Arbeitsmaschinen. Sie ermöglichen eine einfache, dezentrale Erweiterung von Ein- und Ausgängen, realisieren zusätzliche individuelle Systemfunktionen und sorgen so für maximale Flexibilität bei der Maschinenarchitektur.

Über den in mobilen Anwendungen etablierten CAN-Bus lassen sich Sensoren, Aktoren und Steuerungen zuverlässig vernetzen. Dadurch können selbst komplexe Anwendungen mit minimalem Verkabelungsaufwand umgesetzt werden – von der einfachen Signalverarbeitung bis hin zu intelligenten Steuerungsaufgaben.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Ob als Erweiterung von Steuerungen, zur Integration zusätzlicher I/Os oder zur Umsetzung spezifischer Funktionen – CAN-Komponenten bieten ein breites Anwendungsspektrum:

  • Dezentrale E/A-Erweiterungen als Ergänzung zur Hauptsteuerung
  • Zusatzfunktionen wie Zeiterfassung mit einem Real Time Clock-Modul
  • Erweiterung der HMIs um Ein- und Ausgänge
  • Integration in modulare Maschinenkonzepte über standardisierte CANopen-Kommunikation

Langlebige Leistung im Feldeinsatz

Mit hoher Schutzart, E1-Zulassung sowie hervorragender Schock- und Vibrationsfestigkeit sind die CAN-Komponenten von ifm optimal für raue Umgebungen in Bau-, Land- und Kommunaltechnik geeignet. So bleibt die Maschinenkommunikation zuverlässig – selbst unter extremen Bedingungen.

Ihr Vorteil: modulare Flexibilität mit System

Ob als einzelne Funktionskomponente oder als Teil des ifm-Systemverbunds – die CAN-Module lassen sich nahtlos mit Steuerungen und Displays für mobile Arbeitsmaschinen kombinieren. Damit schaffen Sie eine skalierbare, robuste und zukunftssichere Maschinenarchitektur.