Verbindungstechnik
Anschlusskabel mit offenem Kabelende
Anschlusskabel mit offenem Kabelende
Verbindungstechnik entspricht der M12- und M8-Norm (EN 61076)
Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
Anschlusskabel mit Buchse
Anschlusskabel mit Stecker
Anschlusskabel mit Buchse für CAN-Bus
Anschlusskabel mit Stecker für CAN-Bus
Anschlusskabel mit Buchse für PROFIBUS
Anschlusskabel mit Stecker für PROFIBUS
Anschlusskabel mit Stecker für Ethernet
Anschlusskabel mit Buchse für die Energieversorgung für Feldmodule
Anschlusskabel mit Buchse für die Energieversorgung mobiler E/A-Module