• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Web Seminar: ifm Agent - Bidirektionales Kommunikationsgenie
Datenintegration ohne Programmierung

Webinar
Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Online, via Teams

Teilnahmegebühr

kostenfrei

Der ifm Agent vernetzt Maschinen, Anlagen und IT-Systeme. Flexibel, strukturiert und ohne Programmieraufwand.

Heterogene Maschinenparks, unterschiedliche Protokolle und verteilte IT-Systeme stellen viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Daten liegen in verschiedenen Formaten und Systemen vor – eine durchgängige Nutzung über alle Ebenen hinweg ist oft nur mit hohem Integrationsaufwand möglich.

Der ifm Agent schafft hier Abhilfe. Als intelligente Middleware und Software-Gateway sorgt er für eine strukturierte, bidirektionale Kommunikation zwischen Shopfloor und IT-Ebene. Unterschiedliche Maschinen, Anlagen und Systeme lassen sich zentral anbinden, Daten vereinheitlichen und gezielt weiterverarbeiten – ganz ohne klassische Programmierung.

In diesem Webinar erhalten Sie einen praxisnahen Einblick in den ifm Agent: von den Grundlagen und der Architektur über typische Einsatzszenarien bis hin zu konkreten Live-Demos.

Was erwartet Sie?

  • Grundlagen & Architektur des ifm Agent:
    Rolle als Software-Gateway und Middleware zur bidirektionalen Kommunikation zwischen Shopfloor und IT-Ebene
  • Schnittstellen & Datenintegration
    Anbindung heterogener Maschinen, Anlagen und IT-Systeme über gängige Protokolle wie Modbus TCP, OPC UA, MQTT, REST und Datenbanken
  • Praxisnahe Use Cases & Live-Demos
    Retrofit-Szenarien, Auslesen von Maschinen-, Energie- und Zustandsdaten sowie Weiterleitung an moneo und Drittsysteme
  • Datenverarbeitung ohne Programmierung
    Konfigurieren statt Programmieren: Templates, Logiken, Bedingungen und intelligente Vorverarbeitung von Daten.
  • Betrieb & Best Practices
    Stand-alone- oder moneo-Betrieb, typische Architekturkonzepte und bewährte Ansätze aus realen Projekten
  • Zusammenfassung & Fragerunde
Registrierung

An wen richtet sich die Schulung?

Dieses Webinar richtet sich an alle, die komplexe Maschinen- und IT-Landschaften effizient vernetzen und Daten strukturiert nutzbar machen möchten – unabhängig vom aktuellen Digitalisierungsgrad.

Geeignet für: 

  • Automatisierungs- und Inbetriebnahmetechnikerinnen und -techniker
  • IT-/OT-Verantwortliche und Systemarchitektinnen und -architekten
  • Instandhaltungs- und Produktionsverantwortliche
  • Digitalisierungs- und Industrie-4.0-Projektleiterinnen und -projektleiter
  • Entscheiderinnen und Entscheider, die flexible und zukunftssichere Integrationslösungen suchen
Haben Sie Fragen?

Denis Prankic (denis.prankic@ifm.com),
Eventmanagement bei der ifm Österreich.

Veranstaltungstermin
Veranstaltungsort

Online, via Teams

Teilnahmegebühr

kostenfrei

Anmeldung

Referenten

Ahmet Kokac

Seit einigen Jahren als Applications Sales Engineer für die ifm-Unternehmensgruppe tätig und betreut österreichweit Kunden und Kundinnen aus unterschiedlichen Branchen. Getrieben von den aktuellen Anfragen aus der Industrie, fokussiert er sich derzeit auf das Thema Energie Monitoring und bietet Gesamtlösungen auf Basis von IO-Link von der Hard- und Software bis zur Integration ins ERP System oder Cloud Lösungen.

Christoph Schneider

Christoph Schneider arbeitet seit über 30 Jahren bei der ifm Unternehmensgruppe - bei der ifm electronic gmbh im Fachbereich Fluid und Diagnose, bei der ifm consulting gmbh in der Beratung zu Condition Monitoring und TPM. In der Funktion des Produktmanagers ist er verantwortlich für die Produktdefinition und die Einführung auf den Märkten. Der Schwerpunkt liegt hier auf Software für Condition Monitoring und Applikationslösungen sowie der Anbindung der Systeme an die Automation und an ERP Systeme.

Yannick Dreher

Yannick Dreher arbeitet seit 2011 bei der ifm Unternehmensgruppe – zunächst als Systemintegrator mit Fokus auf industrielle Connectivity und seit mehreren Jahren als Projektleiter im Bereich Customer Solutions. In seiner Rolle verantwortet er die technische Integration von Sensorik-, Infrastruktur- und Softwarekomponenten sowie die erfolgreiche Umsetzung kundenspezifischer Automatisierungs- und Connectivity‑Projekte. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf der Konzeption, Implementierung und Optimierung industrieller Kommunikationslösungen und Schnittstellen in verschiedenen Produktionsumgebungen.

Jederzeit auf dem neuesten Stand

ifm präsentiert Ihnen die neuesten Top-Produkte und Technologien in spannenden Webinaren, die Sie begeistern werden.