- Sensores para válvulas
- Levas de conmutación y sets de montaje para válvulas manuales
Levas de conmutación y sets de montaje para válvulas manuales
La supervisión fiable de la posición de las válvulas de mariposa y de bola requiere accesorios perfectamente adaptados. Solo con la combinación adecuada de sensores y componentes mecánicos es posible detectar de forma segura los estados de funcionamiento, reducir los tiempos de inactividad y garantizar la máxima disponibilidad de la instalación.
Control de posición para actuadores de cuarto de vuelta automatizados
En los actuadores de cuarto de vuelta equipados con detectores inductivos dobles se utiliza una leva de conmutación adicional. Esta garantiza la detección precisa de las posiciones finales y permite transmitir una señal de retorno precisa y reproducible a los sistemas de control o de gestión.
Indicación de posiciones finales para válvulas manuales y válvulas de bola
Las válvulas de cierre manuales, como las de mariposa o las de bola accionadas manualmente, requieren un set de montaje adecuado. Este permite una fijación estable y conforme a la normativa tanto del sensor como de la leva de conmutación. De este modo, se consigue una indicación fiable de la posición en todo momento, incluso en aplicaciones manuales.
Las levas de conmutación —a menudo también llamadas "pucks"— desempeñan una función fundamental en el control de posición de los actuadores de cuarto de vuelta. Se montan directamente en el eje de accionamiento y deben cumplir los requisitos de la norma VDI/VDE 3845 para garantizar una instalación compatible y conforme a la normativa.
Las piezas metálicas o lengüetas de conmutación integradas en la leva sirven como elementos de accionamiento definidos para el detector inductivo doble. Según la versión, estas lengüetas de conmutación están dispuestas con un desfase fijo de 90° o pueden ajustarse libremente, lo que permite implementar sin problemas tanto aplicaciones estándar como adaptaciones específicas a cada instalación. De este modo se garantiza una activación precisa del sensor y, con ello, una indicación exacta de las posiciones finales "Abierto" y "Cerrado".
La siguiente imagen muestra las dimensiones relevantes para la selección de la leva de conmutación adecuada según VDI/VDE 3845. Comparando estas medidas con los datos de la ficha técnica del actuador correspondiente, se puede determinar de forma rápida y segura la leva de conmutación correcta con ayuda de la tabla de selección correspondiente.
| Dimensiones de montaje X / Y [mm] | Altura del eje de accionamiento Z [mm] | Diámetro del eje de accionamiento [mm] |
Diámetro [mm] | Descripción | N.º de pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Leva básica | E12517 |
| 80 / 30 | 30 | < 38 | 53 | Leva ajustable | E12516 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Leva básica + adaptador | E12517 + E12526 (ZZ0566) |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Leva ajustable + adaptador | E12516 + E12526 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Leva básica | E12828 |
| 80 / 30 | 20 | < 38 | 53 | Leva básica de 3 vías | E12829 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Leva básica multiposición | E12724 |
| 80 / 30 | 30 | < 53 | 65 | Leva ajustable multiposición | E12725 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Leva básica grande | E17328 |
| 130 / 30 | 30 | < 90 | 102 | Leva ajustable grande | E17119 |
Los sistemas están diseñados para el uso de detectores inductivos dobles (IND, INE) y detectores de posición de la gama MVQ, lo que permite una detección precisa y reproducible de la posición de la válvula. El patrón de taladros del accionamiento de 80 × 30 mm según VDI/VDE 3845 admite una amplia selección de sensores y levas de conmutación compatibles. Asimismo, los sets de montaje están diseñados para temperaturas de funcionamiento de −30 a +80 °C, por lo que resultan especialmente adecuados para entornos industriales exigentes.
Los sets de montaje cuentan con una interfaz universal y son totalmente compatibles con válvulas con brida ISO según DIN EN ISO 5211, en tamaños de brida de F03 a F16. La conexión segura al eje de la válvula se garantiza mediante un robusto tornillo de arrastre. El diseño regulable en altura permite una adaptación óptima a diferentes geometrías de válvulas. La parte superior, fabricada en plástico Vestamid de alta calidad, permite su uso en zonas potencialmente explosivas (solo para artículos compatibles con la gama IND), mientras que la parte inferior y los componentes mecánicos centrales están fabricados en acero inoxidable. Esto garantiza una alta resistencia a la corrosión, una larga vida útil y un funcionamiento fiable, incluso en entornos industriales adversos.
La selección del set de montaje adecuado depende principalmente del diámetro de la brida. El tornillo de arrastre de los sets de montaje garantiza una conexión segura entre la válvula y el set de montaje. Su elección correcta se basa en el diámetro del eje correspondiente. Comparando las medidas que aparecen en la ilustración y la tabla siguientes con los datos de la ficha técnica de la válvula de mariposa o de bola, se puede determinar claramente el set de montaje adecuado.
| Tornillo de arrastre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detector IND / INE | Detector MVQ | |||||||||||
| Tamaño de la brida según ISO 5211 |
Círculo de taladros A [mm] |
Taladro B [mm] |
Diámetro del eje C [mm] |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| F03 | 36 | 5 | 9 | E12588 | E12766 | |||||||
| F04 | 42 | 5 | 11 | E12519 | E12767 | |||||||
| F05 | 50 | 6 | 14 | E12589 | E12520 | E12521 | E12768 | E12769 | ||||
| F07 | 70 | 8 | 17 | E12522 | E12523 | E12770 | E12771 | |||||
| F10 | 102 | 10 | 22 | E12524 | ||||||||
| F12 | 125 | 12 | 27 | E12590 | ||||||||
| F14 | 140 | 16 | 36 | E12591 | ||||||||
| F16 | 165 | 20 | 46 | E12592 | ||||||||