• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensor de visión 3D inteligente O3M
  2. Detección de personas O2M AI

Cámara 2D con detección de personas por IA

Imagen de producto de la cámara O2M5 para la detección de personas en fondo oscuro

Detección selectiva de personas para maquinaria móvil que reduce las falsas alarmas

La O2M500 es una potente cámara 2D con IA diseñada para la detección fiable de personas en aplicaciones críticas para la seguridad. Desarrollada para maquinaria móvil y de difícil maniobra, detecta personas de forma fiable incluso en condiciones exigentes, como mala iluminación o entornos complejos.
Con IA integrada, alta capacidad de procesamiento y una robusta calidad industrial, la O2M AI contribuye activamente a evitar accidentes, proteger a las personas y hacer que los procesos de trabajo sean más seguros y eficientes: Made in Germany. Made by ifm.

La cámara O2M en detalle

Ventajas del producto

Detección de personas

Detección fiable de personas en tiempo real: se ignoran deliberadamente otros obstáculos

ifm Deep Learning

El algoritmo de ifm para la detección de personas se ejecuta en un potente procesador de IA integrado

Comunicación

Compatible con CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 o MJPEG: la O2M AI está equipada para prácticamente cualquier tipo de comunicación

Diseño robusto

Desarrollada para el uso en máquinas móviles: extremadamente resistente a vibraciones y golpes

Manejo sencillo

Parametrización y actualizaciones mediante el software ifm Vision Assistant a través de Ethernet o del servidor web integrado

Handshake

Asistencia integral de un único proveedor

Benefíciate de una integración sencilla y una asistencia competente.
Gracias a la estandarización, la O2M AI se integra perfectamente en los controladores y pantallas HMI convencionales.

Aplicaciones

Supervisión de áreas en carretillas elevadoras

Reto
En muchas ocasiones, la visibilidad de los conductores de carretillas elevadoras se ve limitada por estanterías, mercancías y cargas. Sin embargo, la imprevisibilidad de los trayectos y movimientos de los trabajadores exige una reacción rápida del conductor para evitar colisiones.

Ventajas de la cámara O2M500:

  • Detección fiable de personas a una distancia de hasta 30 metros
  • Funcionamiento fiable en diferentes condiciones de luz y en entornos con poca visibilidad gracias a la cámara HDR de alta resolución
  • El aviso de colisión se activa únicamente ante la presencia de personas, lo que reduce las falsas alarmas y mejora la aceptación entre los conductores

Supervisión de la zona trasera en camiones de basura

Reto
La visibilidad de los conductores de camiones de basura suele ser limitada, sobre todo al dar marcha atrás. Las calles estrechas con muchos obstáculos y peatones que cruzan repentinamente la vía suponen un riesgo.

Ventajas de la cámara O2M500:

  • Aviso específico únicamente ante una situación real de peligro para las personas
  • Prevención de colisiones mediante la detección temprana de personas a una distancia de hasta 30 metros
  • Se evitan avisos de colisión innecesarios, por ejemplo, por pequeñas ramas en la vía, y se centra la atención en la protección de las personas

Aviso de colisión en maquinaria de construcción

Reto
El polvo, la suciedad y unas condiciones de luz inadecuadas dificultan la visibilidad de los operarios de las máquinas. El entorno a menudo confuso de las obras exige reacciones rápidas ante personas u obstáculos inesperados.

Ventajas de la cámara O2M500:

  • Detección fiable de personas en la zona de trabajo y de desplazamiento de la máquina de construcción, con un alcance de hasta 30 metros
  • Funcionamiento robusto incluso en condiciones exigentes como penumbra, fuerte contraluz o polvo
  • El sistema integrado de detección de suciedad en la lente garantiza un rendimiento óptimo y un funcionamiento fiable de manera continua

Detección de personas con IA

IA de aprendizaje profundo al más alto nivel: Made in Germany. Made by ifm

ifm apuesta por procesos y componentes que cumplen todos los estándares a nivel mundial. El hardware, el software y los algoritmos de IA provienen de Alemania. Todo de un mismo proveedor: Made by ifm.

Personalizable: tu lógica directamente en la cámara O2M AI

La cámara O2M AI permite ejecutar lógicas y funciones propias, preprocesar datos y mostrar superposiciones personalizadas en la transmisión de vídeo. La configuración se puede realizar fácilmente con la ayuda del software ifm Vision Assistant mediante la interfaz con función de arrastrar y soltar.

Excelente calidad de imagen: fiabilidad gracias al sensor 2D con IA

La cámara 2D con inteligencia artificial y alta sensibilidad lumínica proporciona imágenes de gran nitidez para una detección fiable de personas. El vídeo se transmite a través de Fast Ethernet y es compatible con H.264, H.265 y MJPEG. Se pueden configurar hasta dos transmisiones de vídeo de forma independiente y emitirlas al mismo tiempo.

Esquema del sistema

Esquema general de un sistema de control móvil con controladores, cámaras y sensores para vehículos

Los productos O2M AI