La tecnología de análisis de vibraciones de ifm garantiza una renovación fiable de las líneas ferroviarias
ifm ofrece una avanzada tecnología de sensores para los trenes de TSO utilizados en los servicios de renovación ferroviaria. Para garantizar la máxima fiabilidad y evitar averías, ifm ha desarrollado una solución integral de análisis de vibraciones con acelerómetros y electrónica de diagnóstico. Este sistema supervisa la transmisión diésel-eléctrica, incluidos el motor, el generador y la caja de transferencia, y permite la detección precoz de posibles problemas.
Además del análisis de vibraciones, ifm también ha suministrado sensores de presión, temperatura y caudal, así como un monitor de partículas. Estas tecnologías ayudan a TSO a mantener un funcionamiento eficiente y a cumplir los estrictos estándares de rendimiento en las instalaciones.