• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Vista principal
  2. Luz para máquinas

Luz blanca y RGB en un solo equipo: iluminación perfecta y señalización clara de tus procesos

Las luces para máquinas de ifm son una solución innovadora para la iluminación y señalización en máquinas e instalaciones. No solo ofrecen una indicación clara de las averías, sino también una iluminación eficiente que cumple los requisitos de la Directiva sobre diseño ecológico. Las diferentes versiones y posibilidades de fijación permiten un uso flexible y las convierten en un complemento valioso para cualquier máquina.

La luz para máquinas en detalle

Ventajas del producto

Alto rendimiento lumínico

Rendimiento lumínico de 450 lúmenes en 250 milímetros.

Iluminación eficiente
Las luces cumplen los requisitos de la Directiva sobre diseño ecológico, lo que garantiza una iluminación eficiente desde el punto de vista energético.

Flexibilidad
Las diferentes versiones y posibilidades de fijación hacen que sean muy versátiles y adaptables a diferentes máquinas e instalaciones.

Indicación clara de averías
Proporcionan una señalización clara de averías en máquinas e instalaciones.

Aplicaciones

Retos
Iluminación eficiente de máquinas e indicación de estado incluso en zonas de difícil acceso

Ventajas de la luz para máquinas

  • Gran robustez y diseño plano
    Las luces para máquinas DV3010/11 son resistentes a diversos productos químicos, aceites y lubricantes refrigerantes y, gracias a su diseño robusto y plano, también se pueden utilizar en lugares de montaje de difícil acceso.
  • Indicadores de estado claros
    Además, pueden mostrar todo el espectro de colores RGB y, por lo tanto, utilizarse como indicadores de estados de máquinas, lo que reduce los tiempos de reacción en caso de necesidad de mantenimiento.
  • Iluminación uniforme
    Las luces para máquinas proporcionan una iluminación uniforme con luz blanca, lo que permite una buena visibilidad de los procesos.

Retos
Iluminación ergonómica del puesto de trabajo

Ventajas de la luz para máquinas

  • Alto rendimiento lumínico en un tamaño compacto
    Las luces para máquinas DV3010/11 ofrecen un gran rendimiento lumínico de 450 lúmenes con una longitud de tan solo 250 mm, lo que las convierte en la opción perfecta para su uso en el puesto de trabajo.
  • Carcasa patentada
    La carcasa moldeada por inyección evita que se caigan piezas, lo que aumenta la fiabilidad y la seguridad de la luz.
  • Alto grado de protección
    Gracias a su grado de protección IP69, son ideales para su uso en áreas con altos requisitos higiénicos.

Caso de uso


La luz para máquinas ofrece señales visuales claras que permiten identificar el estado de las máquinas de un solo vistazo. La luz blanca indica un funcionamiento sin averías, mientras que la luz roja señala problemas y permite reaccionar rápidamente. De este modo, se minimizan los tiempos de inactividad y se aumenta la eficiencia de la producción.

Preguntas frecuentes

Productos