- Tecnología de radar
- Sensores de distancia por radar
- Sensor de distancia por radar R1D
Sensor de distancia por radar con gran alcance
El sensor R1D se utiliza cuando otras tecnologías llegan a sus límites. Es adecuado tanto para la detección milimétrica de objetos a corta distancia como para la detección de objetivos a una distancia de hasta 50 m. La focalización del haz de radar también permite detectar objetos con malas propiedades de reflexión. Este sensor para exteriores destaca por su robustez frente a las influencias ambientales y su ajuste intuitivo con ayuda del software Vision Assistant. Así se reduce el tiempo de puesta en marcha y se minimiza el esfuerzo necesario.
Aplicaciones de los sensores de distancia por radar
El sensor R1D no solo detecta la distancia de objetos, sino también su velocidad. Ambos datos pueden transmitirse simultáneamente a través de IO-Link. La alta resolución de distancia también permite distinguir los objetos cercanos entre sí y mostrarlos como objetivos separados.
Control de cintas transportadoras
Detección sin contacto y simultánea de la altura de carga y la velocidad de una cinta transportadora
Determinación de la posición de vehículos
Detección de vehículos en túneles de lavado o durante maniobras de acoplamiento de rampas de carga
Control de distancia y medición de altura
Detección fiable de las distancias al suelo o a plantas, incluso en ambientes con mucho polvo
Configuración del R1D
Para configurar fácilmente los sensores, se puede utilizar tanto moneo como Vision Assistant. A través de Vision Assistant, todos los objetos detectados se muestran con los datos de proceso correspondientes, como distancia, velocidad y señal de eco reflejada, de forma clara y visual.
Descubre lo rápido que se configura el sensor en la animación interactiva del asistente de configuración de ifm Vision Assistant: