Sensor de fibra óptica OCF
Fáciles de instalar y manejar
Dondequiera que sea necesario detectar los objetos más pequeños o transparentes en espacios de montaje reducidos, el uso de fibras ópticas será la mejor opción. Con el sensor de fibra óptica OCF, esta tecnología se puede utilizar de forma aún más sencilla y fiable.
Dos ganchos de retención con resorte permiten montar el OCF en un carril DIN con una sola mano. El sistema Fiberlock simplifica el montaje de las fibras ópticas. Después de seleccionar uno de los seis modos de funcionamiento y las funciones de mantenimiento inteligente, el OCF funciona de forma permanente y fiable en cualquier tipo de condición, contribuyendo así a un alto rendimiento y a la disponibilidad de la instalación.
El mejor rendimiento posible en cada aplicación
Seis modos de funcionamiento para una detección precisa en múltiples aplicaciones.
Canal doble: inteligente y rápido
Dos salidas de conmutación para procesos rápidos y funciones de diagnóstico a través de IO-Link.
Configuración rápida y menú intuitivo
Pantalla OLED, manejo intuitivo con tres botones y menú guiado en 9 idiomas.
Mecanismo de sujeción inteligente y bloqueo de fibra
Montaje sin herramientas y conexión sencilla de la fibra óptica.
Detección de piezas pequeñas
Tornillos en un transportador helicoidal
- Tarea: Verificar si el carril está lleno para continuar con el procesamiento.
- Reto: Piezas muy pequeñas y espacio limitado debido al carril guía.
Ventaja significativa:
- Gracias a un sistema óptico focalizado y a diámetros de punto luminoso muy pequeños, es posible detectar cada pieza individualmente. Además, con IO-Link se pueden contar las piezas.
Detección de objetos muy rápidos
Instalación embotelladora
- Tarea: Comprobación de la alimentación de botellas y de la presencia de una tapa.
- Reto: Las botellas se mueven a gran velocidad.
Ventaja significativa:
- El canal doble permite no solo detectar las botellas que se mueven rápidamente, sino también utilizar simultáneamente las funciones de diagnóstico a través de IO-Link.
Detección de objetos difíciles de identificar
Control de nivel
- Tarea: Detectar si se ha alcanzado un nivel mínimo de llenado en recipientes transparentes.
- Reto: El recipiente y el líquido son transparentes.
Ventaja significativa:
- Los seis modos de funcionamiento, así como otras funciones, evitan errores de conmutación y garantizan la estabilidad de funcionamiento a largo plazo, incluso con objetos difíciles de detectar.
Uso en entornos exigentes
Supervisión de posición
- Tarea: Comprobación del posicionamiento óptimo de un componente.
- Retos: El espacio de instalación es muy reducido. A menudo se utilizan aceites o productos químicos.
Ventajas significativas:
- Gracias a su resistencia a diversos fluidos agresivos, es posible una detección fiable incluso en condiciones difíciles. Además, la función "Clean-me" permite controlar el grado de suciedad a través de IO-Link para su uso en el mantenimiento predictivo.
La elección perfecta para cada aplicación
Las diferentes formas de cabezal y la más alta calidad de transmisión con radios de curvatura mínimos y resistencia a múltiples curvas hacen que las fibras ópticas sean la elección perfecta para cualquier aplicación.
Las fibras ópticas también soportan los esfuerzos en las operaciones con cadenas de arrastre, productos químicos o altas temperaturas.
- Radios de curvatura extremadamente pequeños y un elevado número de ciclos de curvatura
Altamente flexible con un radio de curvatura mínimo de 1 mm y resistente al movimiento hasta 1 millón de ciclos de curvatura. - Alta resistencia a la temperatura y a las sustancias químicas
Resistente a temperaturas de hasta 290 °C y a entornos exigentes gracias a una cubierta protectora de acero inoxidable y/o silicona metalizada. - Múltiples diseños de cabezales de detección
Varían no solo en cuanto a material, tamaño, principio de funcionamiento y diseño, sino también en cuanto a alcance y ángulo de emisión de luz.