- ifm mate
- Aplicaciones
- Montaje
Garantía de calidad del montaje con ifm mate
¿Cuáles son los retos que se presentan durante el montaje?
- La gran variedad de pasos de trabajo y productos aumenta la complejidad de la tarea
- Disminución de la calidad de los productos o largas y costosas repeticiones del trabajo debido a un montaje incorrecto
¿Qué ayuda ofrece ifm mate?
- Instrucciones visuales para los procesos manuales de agarre
- Visualización de la información digital de montaje correspondiente a la secuencia actual de agarre
- NOVEDAD: control de calidad asistido por sensores durante los pasos de montaje
- Advertencia en caso de incumplimiento de la secuencia de trabajo especificada
- Asignación flexible de trabajadores en diferentes procesos de montaje
¿Qué ventajas concretas ofrece ifm mate?
La creciente variedad de productos plantea continuamente nuevos retos a muchas empresas, en especial cuando el montaje manual es indispensable a pesar de la creciente digitalización. Pero, ¿cómo pueden las empresas y los trabajadores gestionar eficazmente toda la diversidad de variantes disponibles?
La respuesta: con ifm mate. Este sistema adopta un novedoso enfoque y utiliza la experiencia en el campo de la tecnología de sensores y sistemas de visión: la propia mano humana se convierte en un componente del sistema de cámaras 2D/3D.
Acompañamiento durante el montaje en tiempo real
ifm mate es capaz de seguir la posición de las manos en el campo de visión de la cámara 2D/3D sin ninguna otra ayuda técnica u óptica. El trabajador es acompañado en tiempo real durante toda su actividad: los pasos de trabajo que ya se han realizado se marcan en la imagen en tiempo real y el siguiente paso de trabajo se resalta en color. Al mismo tiempo, se pueden proporcionar instrucciones de trabajo en forma de vídeos o documentos que se correspondan con el respectivo paso de trabajo. Desde la versión 1.3.0, también es posible controlar los pasos de montaje mediante sensores. De esta forma, el trabajador dispone en todo momento de la información adecuada para fabricar un producto de calidad impecable. Además, si se produce una desviación de los pasos del proceso preestablecidos, aparece un aviso en el monitor para que el operario pueda reaccionar y corregir el error inmediatamente.
ifm mate como solución independiente
ifm mate puede formar parte de un sistema de calidad previamente implementado: gracias a su sencillo diseño y rápida puesta en marcha, el sistema puede integrarse en casi cualquier puesto de trabajo manual. Para las empresas, es una forma de digitalizar los procesos manuales con las ventajas que esto conlleva: la mejora de la calidad de los productos, así como la flexibilidad de los trabajadores y los conocimientos disponibles; para los trabajadores, un alivio de la carga de trabajo diario y la posibilidad de recibir asistencia en tiempo real, incluso en los procesos más complejos de la fabricación. ¡ifm mate es, por tanto, un valor añadido tanto para la organización como para el empleado!