• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. ifm mate
  2. Producto
  3. Event Logger

ifm mate: Event Logger

Más información para obtener resultados óptimos

¿Con qué frecuencia pasan desapercibidos los errores recurrentes en tus procesos? ¿Sabes realmente dónde se pierde el tiempo en tu producción? ¿Cuánto más podrías lograr si tuvieras una visión más profunda de tus procesos de fabricación?

Con la última actualización de software a la versión 1.5.0 y la ampliación de la licencia Event Logger incluida, nos centramos precisamente en estas cuestiones.

Anteriormente, ifm mate ya podía detectar cuándo y dónde se producían las desviaciones, pero ahora es posible nombrar estos eventos y transmitirlos. Esto te permite obtener una visión más detallada de tus procesos de fabricación y optimizarlos de forma específica.

¿Qué incluye el Event Logger?

La integración de la interfaz MQTT permite suscribirse a eventos seleccionados y evaluarlos. De este modo, es posible detectar ineficiencias y mejorar los procesos.

La ficha digital de errores contiene una lista personalizada de errores (p. ej., soldaduras frías, componentes dañados o defectuosos) que se almacenan en ifm mate para cada aplicación específica y se pueden seleccionar en caso de producirse un error. Esta información puede correlacionarse posteriormente con otros datos del proceso a través de MQTT.

El Event Logger ofrece las siguientes ventajas para tu producción:

Identifica pérdidas de tiempo en tus procesos de fabricación

Detecta errores recurrentes en el proceso de fabricación

Optimiza los procesos de producción y elimina las fuentes de error

Ejemplo: análisis de errores para la optimización de procesos

En un puesto de trabajo manual, los operarios tienen la tarea de completar un montaje por partes que consta de seis pasos y un proceso de soldadura. Durante la comprobación eléctrica posterior se detecta repetidamente material defectuoso y no está claro en qué punto del proceso se producen los errores.

Posibles fuentes de error:

  • Soldaduras frías
  • Componentes que faltan
  • Uso de componentes defectuosos

Con el Event Logger y la ficha de errores, que forman parte del sistema ifm mate, estos errores pueden detectarse y analizarse de forma sistemática.

Las manipulaciones incorrectas y las desviaciones del proceso establecido son detectadas automáticamente por ifm mate. Además, el operario documenta cada error identificable directamente en el proceso de montaje utilizando la ficha de errores y seleccionando el error que se ha producido (por ejemplo, "soldadura fría”).

Esto permite reconocer patrones y tomar medidas específicas para corregir los errores, lo que reduce la tasa de fallos y mejora la calidad de producción.

¿Cómo funciona el Event Logger?

  • Creación de eventos: El sistema de asistencia al operario ifm mate genera eventos con información relevante (p. ej., ID de campo, ID de secuencia, marca de tiempo, datos específicos como un número o un valor de sensor).
  • Publicación: Estos eventos se envían a un broker MQTT a través del protocolo MQTT. El broker actúa como intermediario, recibiendo mensajes de los publicadores (como ifm mate) y reenviándolos a los suscriptores correspondientes.
  • Broker MQTT: El broker MQTT recibe el mensaje y lo almacena temporalmente. Comprueba qué clientes (p. ej., sistemas informáticos) están suscritos a este tipo de mensajes.
  • Suscripción: La infraestructura informática se ha registrado como suscriptora de mensajes de error. El broker MQTT reenvía el mensaje a todos los suscriptores registrados.
  • Procesamiento en IT: los sistemas informáticos reciben el mensaje y lo procesan. Esto puede incluir la documentación del error, la activación de alarmas o la implementación de medidas correctivas.