• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Nueva generación de sensores de distancia OGD

Nueva generación de sensores de distancia OGD

production line of automobile

Aún más rendimiento

La nueva generación de los reconocidos sensores de distancia OGD amplía aún más su gama para adaptarse a todo tipo de aplicaciones. Permite realizar mediciones precisas en el rango cercano con la misma fiabilidad con la que detecta objetos a distancias de hasta 4 metros. Todas las variantes cuentan con tecnología PMD resistente a la luz externa y pueden distinguir objetos según su reflectividad. Incluso los objetos muy oscuros o altamente brillantes se detectan sin dificultad.

Soluciones para una prevención de errores fiable

En su versión con láser de clase 2, el OGD560 ofrece el doble de alcance y permite la prevención de errores a distancias de hasta 4 metros. En el rango cercano, el OGD540 garantiza la seguridad del proceso. Gracias al nuevo modo Ultimate Black, también detecta de forma fiable objetos difíciles, oscuros o reflectantes.

Utilización versátil

Los sensores de la gama OGD miden valores de distancia con precisión milimétrica. Son los ayudantes perfectos para posicionar objetos o comprobar su presencia, por ejemplo, en el control de calidad. Los valores de reflectancia también se pueden utilizar para la identificación en tareas de clasificación. Los campos de aplicación son amplios: desde sistemas de manipulación, robótica y automatización de montaje hasta tecnología de transporte y logística. Los nuevos OGD son la solución universal para tus necesidades de automatización.

¿Ligero o especialmente robusto?

Tú decides. Ahora ofrecemos el OGD en versiones con carcasa de plástico o de acero inoxidable.