- Novedades de productos
- Sensores
- Nueva generación de sensores de distancia OGD
Nueva generación de sensores de distancia OGD
Aún más rendimiento
La nueva generación de sensores de distancia de la gama OGD reúne en un solo equipo todas las ventajas de sus numerosas versiones anteriores. El usuario puede ahora elegir entre distintos modos de funcionamiento para optimizar el sensor según sus necesidades: mayor alcance, máxima precisión o alta frecuencia de muestreo. Esto reduce el número de variantes y permite una adaptación óptima a múltiples aplicaciones.
Clase láser 2 = doble alcance
En la versión con láser de clase 2, el OGD duplica su alcance y detecta objetos a una distancia de hasta 4 metros. Gracias al nuevo modo Ultimate Black, también detecta de forma fiable objetos difíciles, oscuros o reflectantes.
Utilización versátil
Los sensores de la gama OGD miden valores de distancia con precisión milimétrica. Son los ayudantes perfectos para posicionar objetos o comprobar su presencia, por ejemplo, en el control de calidad. Los valores de reflectancia también se pueden utilizar para la identificación en tareas de clasificación. Los campos de aplicación son amplios: desde sistemas de manipulación, robótica y automatización de montaje hasta tecnología de transporte y logística. Los nuevos OGD son la solución universal para tus necesidades de automatización.
¿Ligero o especialmente robusto?
Tú decides. Ahora ofrecemos el OGD en versiones con carcasa de plástico o de acero inoxidable.
Compatible
Al ser compatibles con versiones anteriores, los nuevos OGD pueden sustituir sin problemas a los equipos de la generación anterior y adoptar sus parámetros.